{"product":{"productId":"agid.24048","price":1.05,"name":"VOLANTINO LAMIERA DI ACCIAIO, QUADRATOV=6, D1=60, ACCIAIO ROSSO RAL3000"},"currency":"EUR"}
Volantino
lamiera di acciaio
acciaio
rosso fuoco RAL 3000
- Realizzato da un solo pezzo.
- Mozzo a tubo quadro
- Mozzo rinforzato
Unità di vendita
1,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
lamiera di acciaio
Versione 2
Quadro
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
rosso fuoco RAL 3000
D1=Diametro esterno
60
L3=Altezza
12
L1
8,5
Numero di
raggi
3
V
6
V1
5,9
V2
6,15
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Verniciato a polvere. Colori disponibili: nero RAL 9005, rosso RAL 3000 oppure zincato bianco.
Nota
Particolarmente adatto per le valvole di arresto. I volantini sono realizzati in un unico pezzo. Il volantino è rinforzato nella zona del mozzo mediante uno speciale processo di formatura. Il mozzo di forma conica semplifica il montaggio e garantisce un inserimento in sede sicuro e solido sul perno quadro.
Nota disegno
1) Perno dell’albero quadrato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.