IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Forma
D
Dimensioni
4
Versione 1
preforato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
10
L3=Altezza
57
D3
33
D4
30
D8
43
H
20
H2
8
L1
41,3
L2
30,1

Descrizione

Materiale

Termoindurente PF 31, nero.

Mozzo in acciaio inox 1.4305, finitura naturale.

Versione
Finitura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche