{"product":{"productId":"agid.3541","price":19.03,"name":"VOLANTINO A DISCO D1=100 FORO CALIBRATOD2=10H8, DI.1, FORMA:E, RESINATERMOINDURENTE, COMP:ACCIAIO, SENZAIMPUGNATURA"},"currency":"EUR"}
Volantino a disco
Foro alesato
resina termoindurente
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma E: con foro alesato
- Mozzo in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
19,03 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Forma
E
Dimensioni
1
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
10H8
L3=Altezza
39
D3
22
D4
20
D8
29
H2
8
L1
29,5
L2
19
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Versione
Finitura lucida.
Su richiesta
Altri diametri di foro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.