IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Forma
D
Dimensioni
3
Versione 1
preforato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
140
D2=Foro di montaggio
8
L3=Altezza
52
D3
30
D4
25
D8
39
H
16
H2
8
L1
38,5
L2
27

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Versione
Finitura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche