{"product":{"productId":"agid.3541","price":18.4,"name":"VOLANTINO A DISCO D1=100 PREFORATOD2=6, DI.1, FORMA:D, RESINATERMOINDURENTE, COMP:ACCIAIO, SENZAIMPUGNATURA"},"currency":"EUR"}
Volantino a disco
preforato
resina termoindurente
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Forma D: preforato
- Mozzo in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
18,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Forma
D
Dimensioni
1
Versione 1
preforato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
6
L3=Altezza
39
D3
22
D4
20
D8
29
H
12
H2
8
L1
29,5
L2
19
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.