{"product":{"productId":"agid.3537","price":24.78,"name":"VOLANTINO A DISCO, DI.1 D1=100, FORMA:ECON FORO CALIBRATO D2=10H8, RESINATERMOINDURENTE, COMP:RESINATERMOINDURENTE, PARTI IN ACCIAIO:ACCIAIO, IMPUGNATURA GIREVOLE"},"currency":"EUR"}
Volantino a disco
Foro alesato
resina termoindurente
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Forma E: con foro alesato
- Mozzo in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
24,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Forma
E
Dimensioni
1
Versione 1
Foro alesato
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
10H8
L3=Altezza
39
D3
22
D4
20
D6
79
D7
M6
D8
29
H1
9
H2
8
Impugnatura
impugnatura girevole
L1
29,5
L2
19
L4
54,7
Materiale parti in acciaio
acciaio
Tipo di forma
con foro calibrato
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Maniglia girevole, elementi in acciaio nichelato.
Mozzo in acciaio, nichelato.
Maniglia girevole, elementi in acciaio nichelato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Il volantino è fornito con impugnatura non assemblata.
Su richiesta
Altri diametri di foro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.