{"product":{"productId":"agid.3534","price":68.8,"name":"VOLANTINO A DISCO SIMILE A DIN950D1=280 FORO CALLIBRATO CON CAVAD2=24H7, B3=8, T=27,3, ALLUMINIO, SENZAIMPUGNATURA"},"currency":"EUR"}
Volantino a disco
Foro calibrato con cava
alluminio
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Corona lucida
Unità di vendita
68,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
senza impugnatura
DIN
simile a DIN 950
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
280
D2=Foro di montaggio
24H7
L3=Altezza
38
B3
8
D3
51
L1
30
T
27,3
Descrizione
Materiale
Volantino in alluminio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.