IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
senza impugnatura
DIN
simile a DIN 950
Materiale Corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
10H7
L3=Altezza
30
B3
3
D3
25
L1
16
T
11,4

Descrizione

Materiale
Volantino in alluminio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche