IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
250
D2=Foro di montaggio
26H7
L3=Altezza
51
B3
8
D3
48
L1
28
T
29,3

Descrizione

Materiale
Volantino a raggi in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a razze con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche