IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Versione 1
con foratura di centraggio
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
D1=Diametro esterno
76,2
L3=Altezza
27,9
D2
9,91
D3
22,1
Impugnatura
impugnatura girevole
L1
17,02
L2
6,1
L4
37,9

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
tornito non trattato.
Mozzo con foro di centraggio.
Su richiesta

Acciaio inox 1.4401.

Acciaio inox 1.4404.

Acciaio inox 1.4571.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche