IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoindurente
Colore Corpo base
verniciato a polvere colore nero
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
37
B3
5
D3
30
L1
18
T
16,3

Descrizione

Materiale
Volantino a disco in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Nero, verniciato a polvere.
Corona tornita.
Su richiesta
Mozzo con quadro incassato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche