{"product":{"productId":"agid.3524","price":22.59,"name":"VOLANTINO A DISCO D1=80 FORO CALLIBRATOCON CAVA D2=10H7, B3=3, T=11,4ALLUMINIO, COMP:RESINA TERMOINDURENTE,IMPUGNATURA GIREVOLE"},"currency":"EUR"}
Volantino a disco
Foro calibrato con cava
alluminio
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida
Unità di vendita
22,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
10H7
L3=Altezza
31
B3
3
D3
26
L1
16
T
11,4
Descrizione
Materiale
Volantino a disco in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a IT 12.
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a IT 12.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.