{"product":{"productId":"agid.20507","price":31.56,"name":"VOLANTINO A DISCO D1=140 FORO CALIBRATOD2=15H7 ALLUMINIO, VERNICIATO A POLVERECOLORE, COMP:RESINA TERMOINDURENTE,IMPUGNATURA GIREVOLE"},"currency":"EUR"}
Volantino a disco
Foro alesato
alluminio
verniciato a polvere colore nero
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Impugnatura cilindrica resina termoindurente, perno in acciaio zincato, verniciato a polvere
Unità di vendita
31,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoindurente
Colore
Corpo base
verniciato a polvere colore nero
D1=Diametro esterno
140
D2=Foro di montaggio
15H7
L3=Altezza
34
D3
34
L1
19
Descrizione
Materiale
Volantino a disco in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Nero, verniciato a polvere.
Corona tornita.
Corona tornita.
Su richiesta
Mozzo con quadro incassato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.