IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
200
D2=Foro di montaggio
20H7
L3=Altezza
46
D3
50
L1
24

Descrizione

Materiale
Volantino a disco in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a IT 12.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche