{"product":{"productId":"agid.3524","price":26.77,"name":"VOLANTINO A DISCO D1=160 FOROCALLIBRATO CON CAVA D2=16H7, B3=5,T=18,3 ALLUMINIO, SENZA IMPUGNATURA"},"currency":"EUR"}
Volantino a disco
Foro calibrato con cava
alluminio
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Unità di vendita
26,77 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a disco
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
16H7
L3=Altezza
40
B3
5
D3
40
L1
20
T
18,3
Descrizione
Materiale
Volantino a disco in alluminio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a IT 12.
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a IT 12.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.