IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
senza impugnatura
DIN
DIN 950
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Colore Corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Diametro esterno
200
D2=Foro di montaggio
18H7
D7=Filettatura
M10
L3=Altezza
45
B3
6
D3
38
L1
24
Numero di raggi
3
T
20,8

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
Corona tornita
e lucidata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche