{"product":{"productId":"agid.20735","price":171.13,"name":"VOLANTINO DIN950 D1=200 FORO CALIBRATOD2=18H7, D7=M10, ACCIAIO INOX A41.4401 LUCIDATO, SENZA IMPUGNATURA"},"currency":"EUR"}
Volantino
Foro alesato
acciaio inox A4
lucidato
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Materiale: acciaio inox 1.4401
Unità di vendita
171,13 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
DIN
DIN 950
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Colore
Corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Diametro esterno
200
D2=Foro di montaggio
18H7
D7=Filettatura
M10
L3=Altezza
45
D3
38
L1
24
Numero di
raggi
3
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Corona tornita
e lucidata.
e lucidata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.