IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
DIN
DIN 950
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Colore Corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
12H7
D7=Filettatura
M8
L3=Altezza
36
D3
28
L1
18
Numero di raggi
3

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
Corona tornita
e lucidata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche