{"product":{"productId":"agid.3519","price":67.6,"name":"VOLANTINO DIN950, D1=250 FOROCALLIBRATO CON CAVA D2=26H7, B3=8,T=29,3, ALLUMINIO, COMP:ALLUMINIO,IMPUGNATURA GIREVOLE"},"currency":"EUR"}
Volantino
Foro calibrato con cava
alluminio
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Unità di vendita
67,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
DIN 950
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
alluminio
D1=Diametro esterno
250
D2=Foro di montaggio
26H7
L3=Altezza
50
B3
8
D3≈
45
Impugnatura
Impugnatura
L1
28
Numero di
raggi
5
T
29,3
Descrizione
Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.