IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
DIN 950
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
alluminio
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
36
B3
5
D3≈
28
Impugnatura
Impugnatura
L1
18
Numero di raggi
3
T
16,3

Descrizione

Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche