{"product":{"productId":"agid.3519","price":22.98,"name":"VOLANTINO DIN950, D1=180 FORO CALIBRATOD2=16H7, ALLUMINIO, SENZA IMPUGNATURA"},"currency":"EUR"}
Volantino
Foro alesato
alluminio
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Unità di vendita
22,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
DIN
DIN 950
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
180
D2=Foro di montaggio
16H7
L3=Altezza
43
D3≈
37
Impugnatura
senza impugnatura
L1
22
Numero di
raggi
3
Descrizione
Materiale
Volantino in alluminio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.