IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
DIN 950
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
400
D2=Foro di montaggio
30H7
L3=Altezza
63
B3
8
D3≈
65
Impugnatura
Impugnatura
L1
38
Numero di raggi
5
T
33,3

Descrizione

Materiale
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche