{"product":{"productId":"agid.3514","price":25.7,"name":"VOLANTINO DIN950, D1=80 FORO CALIBRATOD2=12H7, GHISA GRIGIA, COMP:ACCIAIO,IMPUGNATURA GIREVOLE"},"currency":"EUR"}
Volantino
Foro alesato
ghisa grigia
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Unità di vendita
25,70 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
DIN 950
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
12H7
L3=Altezza
29
D3≈
24
Impugnatura
Impugnatura
L1
16
Numero di
raggi
3
Descrizione
Materiale
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.