IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
fixed
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
DIN
DIN 950
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
180
D2=Foro di montaggio
16H7
L3=Altezza
43
B3
5
D3≈
36
Impugnatura
Impugnatura
L1
22
Numero di raggi
3
T
18,3

Descrizione

Materiale
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche