{"product":{"productId":"agid.3514","price":28.43,"name":"VOLANTINO DIN950, D1=125 FORO CALIBRATOD2=14H7, GHISA GRIGIA, COMP:ACCIAIO,IMPUGNATURA FISSO"},"currency":"EUR"}
Volantino
Foro alesato
ghisa grigia
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Unità di vendita
28,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
fixed
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
DIN
DIN 950
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
36
D3≈
28
Impugnatura
Impugnatura
L1
18
Numero di
raggi
3
Descrizione
Materiale
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.