IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
senza impugnatura
DIN
DIN 950
Materiale Corpo base
ghisa grigia
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
10H7
L3=Altezza
33
B3
3
D3≈
26
Impugnatura
senza impugnatura
L1
17
Numero di raggi
3
T
11,4

Descrizione

Materiale
Volantino in ghisa.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche