IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
M
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
1
Versione 1
con impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
40
D=Foro
6H8
H=Altezza
31
T=Profondità del foro
10
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
16,5
D3
10
D4
M4
H1
13
H2
16
H3
5,5
L1
15
Tipo di forma
con foro trasversale

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche