{"product":{"productId":"agid.12323","price":5.27,"name":"ROTELLA ZIGRINATA DI.3, D1=63 D=M10, ,FORMA:K, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIO INOX,COP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Rotella zigrinata
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
5,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M10
H=Altezza
41
T=Altezza di filettatura
14
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
22
H1
17
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.