IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
K
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M6
H=Altezza
31
T=Altezza di filettatura
10
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
16,5
H1
13

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche