IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M8
H=Altezza
36
L=Lunghezza filettatura
15
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
18
H1
15

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche