{"product":{"productId":"agid.3503","price":2.15,"name":"ROTELLA ZIGRINATA DI.1, D1=40 D=M08X15, FORMA:L, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIO,COP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Rotella zigrinata
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
2,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M8
H=Altezza
31
L=Lunghezza filettatura
15
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
16,5
H1
13
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.