IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
H
Tipo di filettatura
foro calibrato
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
63
D=Foro
10
H=Altezza
41
T=Profondità del foro
14
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
22
H1
17

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche