IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rotella zigrinata
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Versione 2
without cap
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura
M5
H=Altezza
30
T=Altezza di filettatura
10
D2
16,5
H1
13

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche