IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Dimensioni
1
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
con foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
COMP
brunito
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
8H7
L3=Altezza
36,7
A
30
A1
2,5
B3
2
D
25
D3
19
D4
14
D5
M4
D6
13
D7
M6
H
17,6
H2
7,5
L
74,6
L1
13
L2
40
T
9

Descrizione

Materiale

Corpo base del volantino e impugnatura in materiale termoplastico.

Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
Per l'esempio di montaggio vedere 06262.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche