{"product":{"productId":"agid.31851","price":24.16,"name":"VOLANTINO DI.4, D1=160, FORMA:E CONFORO CALIBRATO, D2=14H7, RESINATERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO,COMP:ACCIAIO BRUNITO, PARTI IN ACCIAIO:ACCIAIO, IMPUGNATURA CILINDRICA GIR"},"currency":"EUR"}
Volantino
Foro alesato
resina termoplastica
grigio nerastro
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
Unità di vendita
24,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Forma
E
Dimensioni
4
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
63,8
A
62
A1
5,6
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
H
28
Impugnatura
impugnatura cilindrica girevole
L
143
L1
18,5
L2
82,5
Materiale parti in acciaio
acciaio
Tipo di forma
con foro calibrato
Descrizione
Materiale
Corpo base del volantino e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.