IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Forma
E
Dimensioni
4
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
16H7
L3=Altezza
64,5
A1
5,6
D
45
D3
25
H
28
Impugnatura
senza impugnatura
L1
18,5
Tipo di forma
con foro calibrato

Descrizione

Materiale

Corpo base del volantino in materiale termoplastico.

Mozzo in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche