IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino
Forma
B
Dimensioni
3
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
con foro trasversale
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
12H7
L3=Altezza
53
A1
4
B3
4
D
35
D3
25
D7
M6
H
23,5
H2
7,5
Impugnatura
senza impugnatura
L1
18,5
T
13,8
Tipo di forma
foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale

Descrizione

Materiale

Corpo base del volantino in materiale termoplastico.

Mozzo in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche