{"product":{"productId":"agid.31839","price":16.68,"name":"VOLANTINO DI.2, D1=100, FORMA:A FOROCALIBR. & TRASVERS., D2=10H7, D7=M06,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO,COMP:ACCIAIO BRUNITO, SENZA IMPUGNATURA"},"currency":"EUR"}
Volantino
Foro alesato
resina termoplastica
grigio nerastro
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
Unità di vendita
16,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino
Forma
A
Dimensioni
2
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
con foro trasversale
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
10H7
L3=Altezza
44
A1
3
D
28
D3
19
D7
M6
H
20
H2
7,5
Impugnatura
senza impugnatura
L1
13
Tipo di forma
foro calibrato con foro trasversale
Descrizione
Materiale
Corpo base del volantino in materiale termoplastico.
Mozzo in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.