{"product":{"productId":"agid.16456","price":35.03,"name":"VOLANTINO A 2 RAZZE D1=159 FOROCALLIBRATO CON CAVA D2=14H7, B3=5,T=16,3, POLIAMMIDE, COMP:POLIAMMIDE,IMPUGNATURA PIEGHEVOLE"},"currency":"EUR"}
Volantino a 2 razze
Foro calibrato con cava
poliammide
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Modello: senza scanalatura e con scanalatura
Unità di vendita
35,03 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
poliammide
D1=Diametro esterno
159
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
55
A
65
B3
5
D3
40
D4
25
H
31
L
126
L1
24
L2
71
L4
59
T
16,3
Descrizione
Materiale
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica in acciaio.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica in acciaio.
Versione
Volantino resistente a olio e grasso, nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale grigio (RAL 7035).
Bussola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica ribaltabile bruniti.
Tappo centrale grigio (RAL 7035).
Bussola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica ribaltabile bruniti.
Su richiesta
Tappi di altri colori,
modelli speciali.
modelli speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.