{"product":{"productId":"agid.16455","price":14.09,"name":"VOLANTINO A 2 RAZZE D1=80 FOROCALLIBRATO CON CAVA D2=8H7, B3=2, T=9,POLIAMMIDE, COMP:POLIAMMIDE,IMPUGNATURA GIREVOLE"},"currency":"EUR"}
Volantino a 2 razze
Foro calibrato con cava
poliammide
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Modello: senza scanalatura e con scanalatura
Unità di vendita
14,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
poliammide
Materiale
Componente
poliammide
D1=Diametro esterno
80
D2=Foro di montaggio
8H7
L3=Altezza
34
A
30
B3
2
D3
24,5
D4
20
H
20
H2
16
L
85
L1
20
L2
51
T
9
Descrizione
Materiale
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante in acciaio.
Inserto filettato per impugnatura cilindrica in ottone.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante in acciaio.
Inserto filettato per impugnatura cilindrica in ottone.
Versione
Volantino resistente a olio e grasso, colore nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035).
Boccola passante brunita.
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035).
Boccola passante brunita.
Su richiesta
Tappi di altri colori,
modelli speciali.
modelli speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.