IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro calibrato con cava
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
poliammide
D1=Diametro esterno
129
D2=Foro di montaggio
12H7
L3=Altezza
50
B3
4
D3
32
H
30
H2
21
L1
24
T
13,8

Descrizione

Materiale
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Bussola passante in acciaio.
Versione
Volantino resistente a olio e grasso, colore nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035).
Boccola passante brunita.
Su richiesta
Tappi di altri colori,
modelli speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche