{"product":{"productId":"agid.3483","price":2.99,"name":"POMELLO A LOBI D1=63 D=M10X20 H=44,FORMA:L, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO RAL7021, COMP:ACCIAIO,COP.:GRIGIO NERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pomello a lobi
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
2,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello a lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura
M10
H=Altezza
44
L=Lunghezza filettatura
20
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.