{"product":{"productId":"agid.3480","price":6.75,"name":"IMPUGNATURA OVALE FISSO D=M16, D1=35,RESINA TERMOINDURENTE FINITURA LUCIDACOLORE NER"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ovale
fixed
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Pomelli per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
6,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ovale
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
fixed
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
35
D=Filettatura
M16
L1=Lunghezza maniglia
85
T=Altezza di filettatura
30
D2
22
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.