IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ovale
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
fixed
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
27
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza maniglia
70
T=Altezza di filettatura
25
D2
15,5

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche