{"product":{"productId":"agid.3480","price":2.08,"name":"IMPUGNATURA OVALE FISSO D=M08, D1=22,RESINA TERMOINDURENTE FINITURA LUCIDACOLORE NER"},"currency":"EUR"}
Impugnatura ovale
fixed
resina termoindurente
finitura lucida colore nero
- Pomelli per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura ovale
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
fixed
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
finitura lucida colore nero
D1=Diametro esterno
22
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
60
T=Altezza di filettatura
25
D2
14
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.