{"product":{"productId":"agid.3477","price":2.27,"name":"IMPUGNATURA CONICA FISSO D=M12, D1=35,RESINA TERMOINDURENTE NERO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura conica
fixed
resina termoindurente
nero
- Pomelli per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
2,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
fixed
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
35
D=Filettatura
M12
L1=Lunghezza maniglia
53
T=Altezza di filettatura
21
D3
21
T
min.
21
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Inserto filettato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.