IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura conica
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 1
fixed
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
25
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza maniglia
38
T=Altezza di filettatura
18
D3
15
T min.
18

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Inserto filettato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche