{"product":{"productId":"agid.3474","price":4.32,"name":"IMPUGNATURA SFERICA VERSIONE LISCIADIN319 AMPLIATA, D1=50, D=12, FORMA:LBUSSOLA DI SERRAGGIO, RESINATERMOINDURENTE NERO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura sferica
Finitura liscia
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma L: con bussola di serraggio
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
4,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
L
Tipo di filettatura
bussola di serraggio
Versione 1
Finitura liscia
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
50
D=Foro
12
H=Altezza
48
T=Profondità del foro
20
D6
28
Tipo di forma
bussola di serraggio
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Montaggio forma L: le impugnature sferiche si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!
Tolleranza gambo
I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.