IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
L
Tipo di filettatura
bussola di serraggio
Versione 1
Finitura liscia
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
32
D=Foro
10
H=Altezza
29
T=Profondità del foro
20
D6
18
Tipo di forma
bussola di serraggio

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Montaggio forma L: le impugnature sferiche si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!
Tolleranza gambo
I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche