IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura sferica
Forma
M
Tipo di filettatura
foro conico
Versione 1
Finitura liscia
DIN
DIN 319 ampliata
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro esterno
50
D=Foro
12
H=Altezza
46
T=Profondità del foro
21
D6
29
Tipo di forma
foro conico

Descrizione

Materiale
Termoindurente PF 31, nero.
Versione
Finitura lucida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche